Fußbodenheizungsregelungen, 230.0 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230, Anzahl der Kanäle: 8, Aufputz

088U1040

Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 1.062 Kilogram
Gewicht netto 0.15 Kilogram
Volume 3.344 Liter
EAN 5715162158098

 

Anzahl Ausgänge [Stk.] 14 pc
Anzahl der Kanäle 8
Anzahl Stellantriebe, max. 14
App-Steuerung aktiviert Nein
Aufrüstbar auf Funk Nein
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Automatischer Abgleich Nein
China RoHS compliance Out of scope
Description Icon Wiring center 230V, 8 channels, EU version
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingang für Kühlung Ja
Geeignet für 230V actuators
In scope of WEEE Yes
Kesselrelais Ja
Max. verbundene Hauptregler 3
Montage Aufputz
NC/NO NC (stromlos geschlossen)
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Wiring center
Schnittstellen Verdrahtet 230V
SCIP-Dossier Nr. 47d1e4a0-49a9-4d27-9ec9-72f9a817dfce
SCIP-Dossier Produktname Danfoss Icon 230V Wiring Center
Typ Danfoss Icon™ 230V Wiring Center
UNSPSC-CODE 41112209
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung For 230V actuators

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality