Heizmatten, ECflex 75T, 75 W/m², 29.30 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L6383
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 39.00
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 39.00
Bruttogewicht | 14.46 Kg |
Gewicht netto | 14.46 Kg |
Volume | 102.675 Liter |
EAN | 5703466245422 |
Bruttogewicht | 14.46 Kg |
Gewicht netto | 14.46 Kg |
Volume | 102.675 Liter |
EAN | 5703466245422 |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Bleifrei | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 29.3 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | ECflex 75T 29,3m² 230V 2200W |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 2200 W |
Heizleiterisolierung | XLPE |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 6.9 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 24 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 2.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 4 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Mattenbreite [m] | 0.8 m |
Mattenleistung [W/m²] | 75 W/m² |
Mattenlänge [m] | 39 m |
Produktgruppe | Heating Mats |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 6.9 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Typ | ECflex 75T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung | CE |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Bleifrei | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 29.3 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | ECflex 75T 29,3m² 230V 2200W |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 2200 W |
Heizleiterisolierung | XLPE |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 6.9 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 24 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 2.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 4 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Mattenbreite [m] | 0.8 m |
Mattenleistung [W/m²] | 75 W/m² |
Mattenlänge [m] | 39 m |
Produktgruppe | Heating Mats |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 6.9 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Typ | ECflex 75T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung | CE |