Thermischer Stellantrieb, Thermot, M 30 x 1.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, NC (stromlos geschlossen), 1.00 m
088H3220
Thermot M30x1.5 NC 230V
Thermot M30x1.5 NC 230V
Bruttogewicht | 0.134 Kg |
Gewicht netto | 0.13 Kg |
Volume | 0.471 Liter |
EAN | 5702425110122 |
Bruttogewicht | 0.134 Kg |
Gewicht netto | 0.13 Kg |
Volume | 0.471 Liter |
EAN | 5702425110122 |
Anschlussgröße | M 30 x 1.5 |
Description | Thermot M30x1.5 NC 230V |
Endschalter | Nein |
Frequenzbereich [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frequenzbereich [Hz] [min.] | 50 Hz |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 1 m |
Leistungsaufnahme [W] | 2 W |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
SCIP-Dossier Produktname | Thermot M30x1,5 |
Typ | Thermot |
Ventilfunktion | NC (stromlos geschlossen) |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Anschlussgröße | M 30 x 1.5 |
Description | Thermot M30x1.5 NC 230V |
Endschalter | Nein |
Frequenzbereich [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frequenzbereich [Hz] [min.] | 50 Hz |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 1 m |
Leistungsaufnahme [W] | 2 W |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
SCIP-Dossier Produktname | Thermot M30x1,5 |
Typ | Thermot |
Ventilfunktion | NC (stromlos geschlossen) |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |