Thermischer Stellantrieb, Thermot, M 30 x 1.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, NO (stromlos geöffnet), 1.000 m
088H3218
Thermot M30x1.5 NO 24V
Thermot M30x1.5 NO 24V
Bruttogewicht | 0.15 Kilogram |
Gewicht netto | 0.15 Kilogram |
Volume | 0.459 Liter |
EAN | 5702425110139 |
Bruttogewicht | 0.15 Kilogram |
Gewicht netto | 0.15 Kilogram |
Volume | 0.459 Liter |
EAN | 5702425110139 |
Anschlussgröße | M 30 x 1.5 |
Description | Thermot M30x1.5 NO 24V |
Endschalter | Nein |
Frequenzbereich [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frequenzbereich [Hz] [min.] | 50 Hz |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 1 m |
Leistungsaufnahme [W] | 2 W |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
SCIP-Dossier Produktname | Thermot M30x1,5 |
Typ | Thermot |
Ventilfunktion | NO (stromlos geöffnet) |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Anschlussgröße | M 30 x 1.5 |
Description | Thermot M30x1.5 NO 24V |
Endschalter | Nein |
Frequenzbereich [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frequenzbereich [Hz] [min.] | 50 Hz |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 1 m |
Leistungsaufnahme [W] | 2 W |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
SCIP-Dossier Produktname | Thermot M30x1,5 |
Typ | Thermot |
Ventilfunktion | NO (stromlos geöffnet) |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |