Elektrische Stellantriebe, AMV 56, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082H3024

AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N

Produktdetails

Bruttogewicht 2.918 Kilogram
Gewicht netto 2.22 Kilogram
Volume 7.02 Liter
EAN 5702421518120

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HD HVAC und FW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 40 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 18 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 56
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Schnell
Stellkraft [N] 1500 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 4 s/mm
Typ AMV 56
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality