VL2 PN6 DN50/40 Flansch

065Z0380

VL2 PN6 DN50/40 Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 7.2 Kilogram
Gewicht netto 7.07 Kilogram
Volume 11.322 Liter
EAN 5710104009322

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description VL2 PN6 DN50/40 Flansch
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort Vorlauf
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 15 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 40 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Blasendichte Konstruktion
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 6 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5
SCIP-Dossier Produktname VL2 PN6 flange
Stellverhältnis 100:1
Typ VL 2
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality