Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U8503

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PZH; CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 2.217 Kilogram
Gewicht netto 1.818 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423124350

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1 1/4
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1 1/4 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 20.8 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 12 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 174 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 32 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 18 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 18 bar
Max. Prüfdruck [psig] 261 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 12 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 174 psig
Mediaempfehlungen Technical & Soft Water
Mediatoleranzberichte Aggressive Medien
Dampf max. 4 bar
Temperatur: Von Spule abhängig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 2500 ms
Spezifik. Schlüssel EV220B 32SS G 114E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220B 15 - 50
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 32
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung CE
PZH
UKCA
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 1000 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality