Danfoss Ally Gateway, Zigbee

014G2400

Danfoss Ally Gateway, Zigbee

Produktdetails

Bruttogewicht 250 Gram
Gewicht netto 70 Gram
Volume 0.767 Liter
EAN 5702424056544

 

Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Heizkörper, Warmwasser-Fußbodenheizung
Ausgangsspannung [V] DC 5 V
Breite [mm] 23 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ally Gateway
Displaytyp KEIN DISPLAY
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Farbe RAL 9016
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Funkstandard Zigbee
Funktion Control thermostat
Höhe [mm] 95 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellänge [m] 1 m
Lagertemperatur [max.] [°C] 60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme [W] 5 W
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 2 W
Länge [mm] 95 mm
Produktgruppe Danfoss Ally™
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
SCIP-Dossier Nr. fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP-Dossier Produktname Danfoss Ally Gateway
Softwareklasse A
Sprachsteuerung Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Systemintegration Danfoss Ally™
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Thermostat-Schutzklasse 20
Transporttemperatur [°C] [max.] 60 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ Danfoss Ally™ Gateway
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
Zulassung UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz
Übertragungsleistung [mW] [max.] 79 mW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality