Heizkörperthermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertyp: RA; M30

014G1001

Stand -Alone elektronisches Heizkörperthermostat, Bluetooth

Produktdetails

Bruttogewicht 0.242 Kilogram
Gewicht netto 0.23 Kilogram
Volume 0.498 Liter
EAN 5702425143458

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Adaptertyp M30
RA
Antriebs Type Elektromechanisch
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anz. Batterien 2
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Batterie Lebensdauer [Jahre] 2 yr
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Stand -Alone elektronisches Heizkörperthermostat
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Farbe RAL 9016
Fenster offen-Modus Ja
Funkstandard Bluetooth
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612 30
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Leistungsaufnahme [W] 1.2 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW] 3 mW
Messfrequenz 1 min
Produktgruppe Radiator thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regelung PID
Reglertyp HE Heizkörperthermostat
SCIP-Dossier Nr. a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP-Dossier Produktname Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Sicherheitsklass Type 1
Softwareklasse A
Spiendelbewegung Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s)
Systemintegration Stand-Alone
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 28 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 4 °C
Thermostat programmierbarer elektronischer Heizkörperthermostat
Thermostat-Schutzklasse 20
Transporttemperatur [°C] [max.] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ Danfoss Eco™ Bluetooth
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Wassertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Weight per battery 23 g
Zulassung Bluetooth
ERC
CE
EAC
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz
Übertragungsleistung [mW] [max.] 2.1 mW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality