Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Link™, Haupregler, 230 V, 24 V, Anzahl der Kanäle: 5
014G0103
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Danfoss Link HC, 5 Ausgänge, Verdrahtet 24V
Danfoss Link HC, 5 Ausgänge, Verdrahtet 24V
Bruttogewicht | 1.268 Kilogram |
Gewicht netto | 1.08 Kilogram |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Bruttogewicht | 1.268 Kilogram |
Gewicht netto | 1.08 Kilogram |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Adaptives Lernen | Ja |
Anzahl Ausgänge [Stk.] | 5 pc |
Anzahl der Kanäle | 5 |
Aufputz | Ja |
Ausgangsspannung [V] AC | 24 V |
Ausgangsspannung [V] DC | 24 V |
Bodenfühler-Option | Nein |
Description | Danfoss Link HC, 5 Ausgänge |
Display (Ja/Nein) | Nein |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkübertragung [m] [max.] | 30 m |
Geeignet für | 24V actuators |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP30 |
Kesselrelais | Ja |
Kühlung | Ja |
Montage | Aufputz |
Produktbeschreibung | Hydronic controller for Danfoss Link™ |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumpenrelais | Ja |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Haupregler |
Schnittstellen | Verdrahtet 24V |
Temperaturregelung | Ja |
Typ | Danfoss Link™ |
Unterputz | Nein |
Versorgungsspannung [V] | 230 V |
Verwendung | 5 outputs |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
Adaptives Lernen | Ja |
Anzahl Ausgänge [Stk.] | 5 pc |
Anzahl der Kanäle | 5 |
Aufputz | Ja |
Ausgangsspannung [V] AC | 24 V |
Ausgangsspannung [V] DC | 24 V |
Bodenfühler-Option | Nein |
Description | Danfoss Link HC, 5 Ausgänge |
Display (Ja/Nein) | Nein |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkübertragung [m] [max.] | 30 m |
Geeignet für | 24V actuators |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP30 |
Kesselrelais | Ja |
Kühlung | Ja |
Montage | Aufputz |
Produktbeschreibung | Hydronic controller for Danfoss Link™ |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumpenrelais | Ja |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Haupregler |
Schnittstellen | Verdrahtet 24V |
Temperaturregelung | Ja |
Typ | Danfoss Link™ |
Unterputz | Nein |
Versorgungsspannung [V] | 230 V |
Verwendung | 5 outputs |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |