RAW-Fühler, RAW 5110, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, RA

013G5110

Nullabsperrfunktion.

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.146 Kilogram
Gewicht netto 0.133 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702420018379

 

Absperrfunktion Ja
Anschlussart Fühler RA-Click
Anschlussart Ventil RA
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Nullabsperrfunktion.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RAW
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung RAW 5110
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RAW Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality