ASV-BD, DN 15, Innengewinde

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Produktdetails

Bruttogewicht 0.818 Kilogram
Gewicht netto 0.806 Kilogram
Volume 2.189 Liter
EAN 5702420114620

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] 10 KPa
Druckstufe PN 20
Einbaulage Vorlaufleitung
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Optional als Zubehör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-Dossier Produktname "ASV-BD"
Typ ASV-BD
Ventilgröße DN 15
Volumenstrombegrenzer Ja
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality