Sight glass, LLG 335

2512+050

Product Type: LLG 335

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.956 Kilogram
Netokaal 9.76 Kilogram
Volume 25.073 Liter
EAN 5702428200318

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R717
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Keevisniplid
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 335
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality