AAF-0073B04-55A0E20

137G3610

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 V AC, 55A
IP20/åben type
Indgangsenhed til netforsyning: Ingen
Betjeningspanel: Ingen
Dørsignallys: Ingen
Strømtransducer: Ingen
modul/modulpakke
Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: AAF-0073B04-55A0E20
Re-configure

Product details

Bruttovægt 24.2 Kilogram
Nettovægt 17.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
EAN nr. 5715253296517

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF 007
Produkttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspænding 04 380-480 V AC
Strømklassificering -55A0 55A
Beskyttelsesklassificering E20 IP20/åben type
Indgangsenhed til netforsyning +AJXX Ingen
Betjeningspanel +BFXX Ingen
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Dokumentationssprog +EHXX Flere sprog
Dørsignallys +IIXX Ingen
Strømtransducer +VDXX Ingen
Kapslingsbetegnelse AAF01 modul/modulpakke
Modelkode01 AAF-0073B04-55A0E20
Typekode del 1 AAF-0073B04-55A0E20
Typekode del 2 -000098244
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 24.2
Calculated Package Weight 7
Calculated Net Weight [kg] 17.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality