AK-RC 205C, Controlador de cámara frigorífica

080Z5002

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Función: Control de cámaras frigoríficas, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 1.65 Kilogram
Peso neto 1.342 Kilogram
Volumen 6.518 Liter
EAN 5715162444214

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 6.3 VA
Display - opciones Yes
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50 Hz
50/60 Hz
Función Control de cámaras frigoríficas
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación CE
RoHS
Nombre de producto Controlador de cámara frigorífica
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AK-RC 205C
Tipo de comunicación RS485 Modbus
Tipo de controlador Control Optyma. Monofásico (2HP)
Tipo salida válvula (TXV)
Área de aplicación Unidad condensadora

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality