USV-I, DN 20, Vnější závit

003Z2137

USV-I DN 20, vnější závit, seřizovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.48 Kilogram
Čistá hmotnost 0.47 Kilogram
Objem 0.672 Liter
EAN 5702420083575

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-I DN 20, vnější závit, seřizovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ USV-I
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality