Sie suchten nach:

mbt%205111

Zeigt 594 Produkt(e)

084Z3124

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 80, Prozessanschlusstyp: NPT, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z7258

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 50, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z7259

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 100, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z3033

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 50, Prozessanschlusstyp: NPT, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z3076

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 100, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z7261

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 200, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z2439

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 60, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z2470

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 90, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z7260

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 150, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

084Z7262

Tauchhülse, MBT 120

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 250, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

Ansicht: