Sie suchten nach:

mbs 1750

Meinten Sie

Zeigt 5 Produkt(e)

Druckmessumformer, MBS 1750, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-2831-A1GB04-2

Druckmessumformer, MBS 1750, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-3231-A1GB04-2

Druckmessumformer, MBS 1750, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-3031-A1GB04-2

Druckmessumformer, MBS 1750, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-3431-A1GB04-2

Druckmessumformer, MBS 1750, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-3631-A1GB04-2