Zeigt 7 Produkt(e)
Ersatzteil, PMFH; PMFL, Pilotanschluss 6,5 x 10 mm
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: PMFH; PMFL, Typenbezeichnung: Pilotanschluss 6,5 x 10 mm
Temperaturfühler, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Messumf.typ: Galv. isoliert im Gehäuse, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Temperaturbereich [°C]: -180 - 1372, Austritt Signal: 4 - 20
Temperaturfühler, MBT 9110, 0 °C - 800 °C
Messumf.typ: Galv. isoliert im Gehäuse, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Temperaturbereich [°C]: -180 - 1372, Austritt Signal: 4 - 20
Temperaturfühler, MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturfühler, MBT 5252, 100 mm, G,1/2
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: M16 x 1.5