Zeigt 19 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5
Druckmessumformer, DST P650, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G
Druckmessumformer, DST P650, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G
Druckmessumformer, MBS 1350, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27