Zeigt 45 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 1650, 0.00 bar - 150.00 bar, 0.00 psi - 2175.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 10 x 1
Druckmessumformer, MBS 1200, 0.00 bar - 1600.00 bar, 0.00 psi - 23200.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5
Druckmessumformer, MBS 1200, 0.00 bar - 1000.00 bar, 0.00 psi - 14503.77 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3411-C1FA21
Druckmessumformer, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4