Anschlussmaterial |
AISI 316 Ti |
Anschlusstyp |
G |
Austritt Sign. |
Ohm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Fest |
Einsatzlänge [in] |
2.76 in |
Einsatzlänge [mm] |
70 mm |
Elektr. Anschluss Standard |
IEC 61076-2-101 |
Elektr. Anschlussgröße |
4 pin |
Elektrischer Anschluss |
M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz |
Austauschbar |
Fühlerelement [Stck.] |
1 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel [Stck.] |
2 pc |
Kabellänge [in] |
15.75 in |
Kabellänge [m] |
0.4 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] |
200 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] |
-60 °C |
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] |
392 °F |
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] |
-76 °F |
Kabeltyp |
Silikon |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
257 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
100 pc |
Product Name Description |
Temperaturfühler |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße |
1/2 |
Prozessanschlussmaterial |
AISI 316 Ti |
Prozessanschlusstyp |
G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP54 |
Schutzrohrdurchmesser [in] |
0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] |
8 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
± 0.2°C from 0°C |
Typ |
MBT 3270 |
Typ Fühlerelement |
NTC |
Typenbezeichnung |
MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] |
3000 |