Meinten Sie
Zeigt 3 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVH 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung