Zeigt 6 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVA 40
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 40, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0
Rückschlagventil, NRVA 50
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0
Flansch, 54 mm, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22; EN 1254, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
Flansch, 40 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Flansch, 50 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50