Sie suchten nach:

nrv nrv

Zeigt 22 Produkt(e)

020-1040

Rückschlagventil, NRV 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1042

Rückschlagventil, NRV 12, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1043

Rückschlagventil, NRV 16, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020B1011

Rückschlagventil, NRV 10s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020B1015

Rückschlagventil, NRV 10s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Ansicht: