Zeigt 18 Produkt(e)
Ersatzteil, NRVA 32; NRVA 25, Ventilsitz
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 32; NRVA 25, Typenbezeichnung: Ventilsitz
Ersatzteil, NRVA 50; NRVA 40, Verdichtungsfeder
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 50; NRVA 40, Typenbezeichnung: Verdichtungsfeder
Ersatzteil, NRVA 50 20; NRVA 40, Ventilsitz
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 50 20; NRVA 40, Typenbezeichnung: Ventilsitz
Ersatzteil, NRVA 25-32, Feder
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 25-32, Typenbezeichnung: Feder
Ersatzteil, NRVA 40-50, Feder
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50, Typenbezeichnung: Feder
Ersatzteil, NRVA 65, Feder
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 65, Typenbezeichnung: Feder
Ersatzteil, NRVA 32; NRVA 25, Verdichtungsfeder
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 32; NRVA 25, Typenbezeichnung: Verdichtungsfeder
Ersatzteil, NRVA 65, Verdichtungsfeder
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 65, Typenbezeichnung: Verdichtungsfeder
Flansch, 6 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flansch, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flansch, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flansch, 10 mm, NPT
Standardmäßiger Anschluss: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Flansch, 22 mm, Löten
Standardmäßiger Anschluss: EN 1254, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Flansch, 22 mm, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Flansch, 10 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
Flansch, 15 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
Flansch, 20 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
Flansch, 20 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Edelstahl, Eingesetzt für Produkt: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20