Sie suchten nach:

nrv nrv

Zeigt 29 Produkt(e)

020-1152

Rückschlagventil, NRV 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

020-1153

Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

020-1154

Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

006-1135

Staybolt set NRVA 25/32, NRVA 32; NRVA 25

Staybolt set NRVA 25/32, Eingesetzt für Produkt: NRVA 32; NRVA 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

006-1137

Staybolt set NRVA 40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

Staybolt set NRVA 40/50, Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Ansicht: