Zeigt 6 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVA 65
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0
Flansch, 16 mm, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flansch, 16 mm, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flansch, 22 mm, Löten
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Rückschlagventil, NRH
Eingesetzt für Produkt: NRVA 65, Produktbeschreibung: Rückschlagventil-Gehäuse, Weitere Informationen: OHNE FLANSCH