Zeigt 3 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVA 65
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0
Rückschlagventil, NRH
Eingesetzt für Produkt: NRVA 65, Produktbeschreibung: Rückschlagventil-Gehäuse, Weitere Informationen: OHNE FLANSCH
Flansch, 65 mm, Anschweißend
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 65