Zeigt 174 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 12, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 16, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack