Zeigt 182 Produkt(e)

020-1026

Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1027

Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 42.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1044

Rückschlagventil, NRV 19, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 19.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 19.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1060

Rückschlagventil, NRV 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020B0137

Rückschlagventil, NRV 12s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Ansicht: