Temperaturfühler, MBT 156, 250 mm, MBT 156-B01-250-0-0000

084Z4335

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Klemmblock, Elektr. Anschlussgröße: 3 Klemmen, Eingesetzt für Produkt: MBT 5116

Produktdetails

Bruttogewicht 0.145 Kg
Gewicht netto 0.144 Kg
Volume 0.272 Liter
EAN 5702423163281

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eingesetzt für Produkt MBT 5116
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 9.84 in
Einsatzlänge [mm] 250 mm
Elektr. Anschlussgröße 3 Klemmen
Elektrischer Anschluss Klemmblock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP00
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 600 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1112 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 156
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 156-B01-250-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality