Zeigt 5 Produkt(e)
Temperaturfühler, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 13.5
Temperaturfühler, MBT 5116, 70 mm, M,18x1.5, ISO 965
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 3 Drähte
Temperaturfühler, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 3 pin
Temperaturfühler, MBT 156, 200 mm, MBT 156-B01-200-0-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: 3 Klemmen, Eingesetzt für Produkt: MBT 5116
Temperaturfühler, MBT 156, 200 mm, MBT 156-S01-200-0-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: 3 Klemmen, Eingesetzt für Produkt: MBT 5116