Anschlussmaterial |
AISI 316 Ti |
Anschlusstyp |
G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] |
2 pc |
Ausgangssignal [mA] [max.] |
20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Fest |
Einsatzlänge [in] |
3.94 in |
Einsatzlänge [mm] |
100 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] |
800 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] |
0 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] |
1472 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] |
32 °F |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 16 |
Elektrischer Anschluss |
Typ B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz |
Austauschbar |
Halslänge [in] |
3.94 in |
Halslänge [mm] |
100 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel [Stck.] |
2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
185 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
8 pc |
Messumf.typ |
Galv. isoliert |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Prozessanschlussgröße |
1/2 |
Prozessanschlussmaterial |
AISI 316 Ti |
Prozessanschlusstyp |
G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] |
0.95 in |
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] |
0.55 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] |
24 mm |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] |
14 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
35 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
8 V |
Standardmäßiges Fühlerelement |
EN 60584-2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
800 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
1472 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Thermoelement |
1 x NiCr-Ni, Typ K |
Thermoelementausführung Standard |
EN 61515 |
Toleranz Fühlerelement |
Klasse 2 |
Toleranz Thermoelement |
EN 60584-2 Class 2 |
Typ |
MBT 5113 |
Typenbezeichnung |
MBT 5113-B002-100-00-H180 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |