Anschlussmaterial |
Messing |
Anschlusstyp |
NPT |
Austritt Sign. |
mV |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Variabel |
Einsatzlänge [in] |
8.86 in |
Einsatzlänge [mm] |
225 mm |
Elektr. Anschlussgröße |
2 Leiter |
Elektrischer Anschluss |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz |
Fest |
Halslänge [in] |
8.86 in |
Halslänge [mm] |
225 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabellänge [in] |
137.8 in |
Kabellänge [m] |
3.5 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] |
260 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] |
-60 °C |
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] |
500 °F |
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] |
-76 °F |
Kabeltyp |
PFA TC, geschirmt |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
200 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
392 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
8 pc |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Prozessanschlussgröße |
1/4-18 |
Prozessanschlussmaterial |
Messing |
Prozessanschlusstyp |
NPT |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schlauchlänge [in] |
132.28 in |
Schlauchlänge [m] |
3.36 m |
Schutzart |
IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] |
0.24 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] |
6 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Standardmäßiger Anschluss |
ANSI/ASME B1.20 |
Standardmäßiges Fühlerelement |
EN 60584-2 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
800 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
1472 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Thermoelement |
1 x NiCr-Ni, Typ K |
Thermoelementausführung Standard |
EN 61515 |
Toleranz Fühlerelement |
Klasse 2 |
Toleranz Thermoelement |
EN 60584-2 Class 2 |
Typ |
MBT 5111 |
Typenbezeichnung |
00 MBT 5111-0101-0225-111-1 01 -0350-001-0336 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |