Meinten Sie
Zeigt 2 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 1200, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 1200, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4