Zeigt 3 Produkt(e)
Druckschalter, KP1
Regelbereich [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Differenz [bar]: 0.70, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0
Druckschalter, KP7B
Regelbereich [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differenz [bar]: 4.00, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0
Druckschalter, KP7W
Differenz [bar]: 10.00, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 6 mm, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0