Zeigt 23 Produkt(e)
Druckschalter, KP17B
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 0.70 - 4.00, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP17B
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 0.70 - 4.00, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP7BS
Regelung linke Seite [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 4.00, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Resetfunktion, linke Seite: Manuell Max., Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP5
Regelbereich [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differenz [bar]: 1.80 - 6.00, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0
Druckschalter, KP5
Regelbereich [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differenz [bar]: 3.00, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0