Zeigt 4 Produkt(e)
Druckschalter, KP15A
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 0.70, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: MIN. UMSTELLBAR, Resetfunktion, rechte Seite: MAX. UMSTELLBAR
Druckschalter, KP7ABS
Regelung linke Seite [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 4.00, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Resetfunktion, linke Seite: Manuell Max., Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP15A
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 0.70 - 4.00, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP15A
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenz linke Seite [bar]: 0.70 - 4.00, Differenz rechte Seite [bar]: 4.0, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: Auto