Zeigt 27 Produkt(e)

009L7033

Kugelabsperrventil, GBC 28s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Größe [mm]: 28.00

009L7056

Kugelabsperrventil, GBC 28s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1 1/8 in, Austritt Größe [in]: 1 1/8 in

009L7057

Kugelabsperrventil, GBC 35s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 1 3/8 in, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in

009L7528

Kugelabsperrventil, GBC 35s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 1 3/8 in, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in

009L7576

Kugelabsperrventil, GBC 28s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Größe [mm]: 28.00

Ansicht: