Zeigt 25 Produkt(e)

009G7211

Ersatzteil, GBC 25s-35s, Verschlusskappe

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: GBC 25s-35s, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe

009G7212

Ersatzteil, GBC 38s-79s, Verschlusskappe

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: GBC 38s-79s, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe

009L7002

Kugelabsperrventil, GBC 35s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 1 3/8 in, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in

009L7034

Kugelabsperrventil, GBC 42s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00

009L7569

Kugelabsperrventil, GBC 42s

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00

Ansicht: