Zeigt 8 Produkt(e)

Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Eintritt Größe [in]: 1 1/8 in, Austritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in

Elektrisches Expansionsventil, ETS 100C

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 1 3/8 in, Austritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in

Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Größe [in]: 7/8 in, Austritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Größe [in]: 7/8 in

Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Eintritt Größe [in]: 1 1/8 in, Austritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Größe [in]: 1 1/8 in

Elektrisches Expansionsventil, ETS 100C

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [in]: 1 5/8 in, Austritt Größe [in]: 1 5/8 in

Ansicht: