Sie suchten nach:

all

Zeigt 120 Produkt(e)

MCC201A12KT3E20B

Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 13.0A, 5-150 Hz und 12.1A, <5 Hz
@500V: 12.0A, 5-150 Hz und 9.2A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter

MCC201A43KT3E20B

Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 46.0A, 5-150 Hz und 42.8A, <5 Hz
@500V: 43.5A, 5-150 Hz und 33.5A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter

MCC201A62KT3E20B

Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 65.0A, 5-150 Hz und 60.5A, <5 Hz
@500V: 62.0A, 5-150 Hz und 47.7A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter

MCF101 LCP-Montagesatz IP65 für alle FC
V020CP, X Accessory bag with all mater

60S01114

Ansicht: