Meinten Sie
Zeigt 59 Produkt(e)
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 2200, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Kabelausführung
Aufbau: Kabelausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, JA, ZH, RU, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 5000, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, JA, ZH, RU, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 500, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, JA, ZH, RU, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 800, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, JA, ZH, RU, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1000, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, JA, ZH, RU, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1200, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, JA, ZH, RU, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1500, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100 U, Kabelausführung
Aufbau: Kabelausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 3/4, Anschlusstyp: NPT, Einsatzlänge [mm]: 5000, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung D22
Aufbau: Koaxialausführung D22, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 280, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung D22
Aufbau: Koaxialausführung D22, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 280, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30