Sie suchten nach:

TWA-A

Zeigt 4 Produkt(e)

Rückschlagventil, NRV 12s

Produktname: Rückschlagventil, Typ: NRV 12s, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRV 19s

Produktname: Rückschlagventil, Typ: NRV 19s, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRVH 16s

Eintritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRV 16s

Produktname: Rückschlagventil, Typ: NRV 16s, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF