Temperaturfühler, AKS 21 A, 2.50 m, Pt, 1000 Ohm
084N2007
Messbereich [°C]: -60 - 200, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Silikon
Messbereich [°C]: -60 - 200, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Silikon
Bruttogewicht | 0.108 Kg |
Gewicht netto | 0.101 Kg |
Volume | 0.2 Liter |
EAN | 5702422053705 |
Bruttogewicht | 0.108 Kg |
Gewicht netto | 0.101 Kg |
Volume | 0.2 Liter |
EAN | 5702422053705 |
Elektr. Anschlussgröße | 2 Leiter |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Kabellänge [in] | 98.43 in |
Kabellänge [m] | 2.5 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Kabeltyp | Silikon |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 180 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 356 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Messbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Messbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Messbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Messbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.23 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 5.8 mm |
Schutzrrohrlänge [in] | 1.58 in |
Schutzschlauchlänge [mm] | 40 mm |
Schutzschlauchmaterial | Stainless steel |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | AKS 21 A |
Typ Fühlerelement | Pt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 1000 |
Elektr. Anschlussgröße | 2 Leiter |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Kabellänge [in] | 98.43 in |
Kabellänge [m] | 2.5 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Kabeltyp | Silikon |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 180 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 356 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Messbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Messbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Messbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Messbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.23 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 5.8 mm |
Schutzrrohrlänge [in] | 1.58 in |
Schutzschlauchlänge [mm] | 40 mm |
Schutzschlauchmaterial | Stainless steel |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | AKS 21 A |
Typ Fühlerelement | Pt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 1000 |