Zeigt 21 Produkt(e)

148B4246

Weld Nippel DN 10 A SVA, SVA-ST 10 ANSI

Weld Nippel DN 10 A SVA, Eingesetzt für Produkt: SVA-ST 10 ANSI, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25

020B1010

Rückschlagventil, NRV 6s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020B1036

Rückschlagventil, NRVH 10s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020B1051

Rückschlagventil, NRV 10s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020B1057

Rückschlagventil, NRV 6s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Ansicht: