Zeigt 23 Produkt(e)
Ersatzteil, ICFR A 25 - 40, Handregelventilmodul
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFR A 25 - 40, Typenbezeichnung: Handregelventilmodul
Ersatzteil, ICFR SS A 25 - 40, Handregelventilmodul
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFR SS A 25 - 40, Typenbezeichnung: Handregelventilmodul
Druckregelventil, KDC 65 A 0.5
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65.0, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0
Druckregelventil, KDC 125 A 2
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 125.0, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0