Sie suchten nach:

SCA-X SS

Zeigt 23 Produkt(e)

SCA-X SS 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

SCA-X SS 20, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

SCA-X SS 25, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

SCA-X SS 40, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

SCA-X SS 32, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

Ansicht: