Zeigt 19 Produkt(e)
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 20, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 25, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 40, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 32, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 40, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 25, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 32, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X SS 20, Durchflussrichtung: Durchgang, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X SS 15, Durchflussrichtung: Durchgang, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0